Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6749
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück Griff | Anwendung | Für Handarbeiten | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge (Maß L)(mm) | 565 | Zahnanzahl(Blatt) | 36 | Trusco-Code | 330-6224 |
Eigenschaften | The grip uses a pipe replacement system that allows light and compact storage. | Masse(g) | 2800 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff (Einsatzwinkel 19,0 mm), die Teilenummer ist 6749.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6749.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften