Teilenummer
|
---|
12233A |
13322A |
13344A |
14433A |
14466A |
16644A |
16688A |
18866A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | Abmessung Breite über die Fläche | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll) | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Trusco-Code | Eigenschaften | Zubehör | Masse (g) | Konkavität des Einführwinkels | Konvexität des Einführwinkels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | Verbindungselement für Handarbeitsausführung | 6.35 | 3/8 | 1/4 | 22 | - | - | - | 15 | - | - | ||
31.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | Schlaggelenke | 9.5 | 9.5 | 3/8 | 27 | - | - | - | 25 | - | - | ||
25.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für Schläge | 12.7 | 9.5 | - | 32.5 | 395-6822 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 53 | 3/8(9.5mm) | 1/2(12.7mm) | ||
25.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | Für Schläge | 9.5 | 12.7 | - | 37.5 | 395-6881 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 68 | 1/2(12.7mm) | 3/8(9.5mm) | ||
29.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Für Schläge | 19 | 12.7 | - | 44 | 395-6903 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 146 | 1/2(12.7mm) | 3/4(19mm) | ||
34.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für Schläge | 12.7 | 19 | - | 54 | 395-6920 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 175 | 3/4(19mm) | 1/2(12.7mm) | ||
49.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für Schläge | 1 | 19 | - | 62 | 395-6938 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 435 | 3/4(19mm) | 1(25.4mm) | ||
56.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Für Schläge | 19 | 25.4 | - | 66.5 | 395-6946 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 580 | 1(25.4mm) | 3/4(19mm) |
Loading...
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück Adapter | Buchsenform | Verbindertyp |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anwendung
Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm)
Abmessung Breite über die Fläche
Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll)
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften