Sechskanteinsatz (12,7 mm Einsatzwinkel)

Sechskanteinsatz (12,7 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· It is for a 12.7 mm insertion angle.
[Applications]
· For tightening and loosening of hex socket bolts and set screws during work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
404HT
417HT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.05 €

1 6 Arbeitstage 45120411-353564

14.76 €

1 6 Arbeitstage 177333411-3730185

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Features It is for a 12.7 mm insertion angle.

Technischer Support