Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
305P0.8 |
306P1.0 |
308P1.25 |
310P1.5 |
310P1.25 |
406P1.0 |
412P1.25 |
412P1.75 |
416P2.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Screw Dimension | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.52 | 42 | M5-P0.8 | 296-2969 | 70 | ||
20.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.52 | 42 | M6-P1.0 | 296-2977 | 70 | ||
22.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.52 | 42 | M8-P1.25 | 296-2985 | 70 | ||
22.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.52 | 42 | M10-P1.5 | 296-3001 | 80 | ||
22.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.52 | 42 | M10-P1.25 | 296-2993 | 80 | ||
20.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.7 | 50 | M6-P1.0 | 296-3019 | 120 | ||
24.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12.7 | 50 | M12-P1.25 | 296-3051 | 130 | ||
24.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12.7 | 50 | M12-P1.75 | 296-3078 | 130 | ||
29.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12.7 | 50 | M16-P2.0 | 296-3116 | 140 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Socket shape | Schraube |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Pin, Ring |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Screw Dimension
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften