Hersteller-Teilenummer: 425E
Marke: NAGAHORI INDUSTRY
Preis: 60.55 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
425E
Single Product/Set Classification | Einzelstück Verlängerungsstange | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Overall length (L dimension)(mm) | 250 |
Insertion Angle Concavity(mm) | 12.7 | Insertion Angle Convexity(mm) | 12.7 | Trusco Code | 375-8532 |
Accessory | Pin, Ring | Mass(g) | 330 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften