• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckschlüsselsatz (Zwölfkant-Ausführung / 12,7 mm Einsatzwinkel)

Steckschlüsselsatz (Zwölfkant-Ausführung / 12,7 mm Einsatzwinkel)
[Features]
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Push button of the ratchet handle and surface processing of each ball are hexavalent chrome plating)
· Ideal set for maintenance of vehicles and commercial machinery.
· Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSW4-11S
TSW4-12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco Code Handle Set Content
(Point)
Mass
(g/Set)

95.45 €

1 6 Arbeitstage 301-9802Ratchet Handle (TRH4-B)111330

104.66 €

1 6 Arbeitstage 301-9811Ratchet Handle (TRH4-B), Extension Bar (TEB4-125)121420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Socket Contents(mm) 12 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24

Technischer Support