Hersteller-Teilenummer: TSH4-380
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 32.23 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSH4-380
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 380 | Trusco Code | 301-3596 | Features | Ideal for when applying higher torque and stronger force than the ratchet handle. Allows work to be carried out in deep difficult to access places. The angle of the attached socket can also be changed as needed. Environmentally friendly with non-chrome (nickel) plating. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel. |
Mass(g) | 754 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckgriff, die Teilenummer ist TSH4-380.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSH4-380.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften