Hersteller-Teilenummer: TOH4-250
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 33.55 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TOH4-250
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 285 | Trusco Code | 301-3634 | Features | Optimal for fastening and removing work which requires force. Environment-friendly non-chrome plating (nickel plating). (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel. |
Mass(g) | 452 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gekröpfter Griff (Einsatzwinkel 12,7 mm) , die Teilenummer ist TOH4-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOH4-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften