• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Griffversatz

Griffversatz
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TSOH4-275

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 12.77

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSOH4-275

Teilenummer
TSOH4-275
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 280 Trusco Code 416-2471 Features Optimal for fastening and removing work which requires force. The material is chrome vanadium steel.
Mass(g) 452

Sie befinden sich auf der Seite für Griffversatz, die Teilenummer ist TSOH4-275.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSOH4-275.

Technischer Support