3-mm-Schaft für Zeigegeräte Wechselkopf, 90°-Stahl (TiAlN-beschichtet)

3-mm-Schaft für Zeigegeräte Wechselkopf, 90°-Stahl (TiAlN-beschichtet)
Drill dedicated for guide holes for micro-diameter machining. Ideal for machining where it is difficult to ensure the hole position and hole diameter precision. Improved wear resistance and long product life with TiAlN coating. Added small diameter sizes from φ0.03 to φ0.3 in 0.01 mm increments

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-ADPF309-0003
V-ADPF309-0004
V-ADPF309-0005
V-ADPF309-0006
V-ADPF309-0007
V-ADPF309-0008
V-ADPF309-0009
V-ADPF309-0010
V-ADPF309-0011
V-ADPF309-0012
V-ADPF309-0013
V-ADPF309-0014
V-ADPF309-0015
V-ADPF309-0016
V-ADPF309-0017
V-ADPF309-0018
V-ADPF309-0019
V-ADPF309-0020
V-ADPF309-0021
V-ADPF309-0022
V-ADPF309-0023
V-ADPF309-0024
V-ADPF309-0025
V-ADPF309-0026
V-ADPF309-0027
V-ADPF309-0028
V-ADPF309-0029
V-ADPF309-0030
V-ADPF309-0035
V-ADPF309-0040
V-ADPF309-0045
V-ADPF309-0050
V-ADPF309-0055
V-ADPF309-0060
V-ADPF309-0065
V-ADPF309-0070
V-ADPF309-0075
V-ADPF309-0080
V-ADPF309-0085
V-ADPF309-0090
V-ADPF309-0095
V-ADPF309-0100
V-ADPF309-0110
V-ADPF309-0120
V-ADPF309-0130
V-ADPF309-0140
V-ADPF309-0150
V-ADPF309-0160
V-ADPF309-0170
V-ADPF309-0180
V-ADPF309-0190
V-ADPF309-0200
V-ADPF309-0210
V-ADPF309-0220
V-ADPF309-0230
V-ADPF309-0240
V-ADPF309-0250
V-ADPF309-0260
V-ADPF309-0270
V-ADPF309-0280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter D
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Thinning

129.53 €

1 6 Arbeitstage 0.030.06-0.002~-0.009-

114.45 €

1 6 Arbeitstage 0.040.08-0.002~-0.009-

102.12 €

1 6 Arbeitstage 0.050.1-0.002~-0.009-

127.25 €

1 6 Arbeitstage 0.060.1-0.002~-0.009-

97.63 €

1 6 Arbeitstage 0.070.1-0.002~-0.009-

89.29 €

1 6 Arbeitstage 0.080.1-0.002~-0.009-

78.73 €

1 6 Arbeitstage 0.090.1-0.002~-0.009-

68.99 €

1 6 Arbeitstage 0.10.2-0.007~-0.014-

74.45 €

1 6 Arbeitstage 0.110.2-0.007~-0.014-

74.45 €

1 6 Arbeitstage 0.120.2-0.007~-0.014-

74.45 €

1 6 Arbeitstage 0.130.2-0.007~-0.014-

74.45 €

1 6 Arbeitstage 0.140.2-0.007~-0.014-

68.99 €

1 6 Arbeitstage 0.150.2-0.007~-0.014-

74.45 €

1 6 Arbeitstage 0.160.3-0.007~-0.014-

74.45 €

1 6 Arbeitstage 0.170.3-0.007~-0.014-

74.45 €

1 6 Arbeitstage 0.180.3-0.007~-0.014-

74.45 €

1 6 Arbeitstage 0.190.3-0.007~-0.014-

63.29 €

1 6 Arbeitstage 0.20.4-0.007~-0.014-

68.38 €

1 6 Arbeitstage 0.210.4-0.007~-0.014-

68.38 €

1 6 Arbeitstage 0.220.4-0.007~-0.014-

68.38 €

1 6 Arbeitstage 0.230.4-0.007~-0.014-

68.38 €

1 6 Arbeitstage 0.240.4-0.007~-0.014-

63.29 €

1 6 Arbeitstage 0.250.4-0.007~-0.014-

68.38 €

1 6 Arbeitstage 0.260.5-0.007~-0.014-

68.38 €

1 6 Arbeitstage 0.270.5-0.007~-0.014-

68.38 €

1 6 Arbeitstage 0.280.5-0.007~-0.014-

68.38 €

1 6 Arbeitstage 0.290.5-0.007~-0.014-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 0.30.6-0.005~-0.013X Type

60.86 €

1 6 Arbeitstage 0.350.6-0.005~-0.013X Type

60.86 €

1 10 Arbeitstage 0.40.6-0.005~-0.013X Type

67.55 €

1 10 Arbeitstage 0.450.6-0.005~-0.013X Type

55.40 €

1 6 Arbeitstage 0.51-0.005~-0.013X Type

60.86 €

1 6 Arbeitstage 0.551-0.005~-0.013X Type

60.86 €

1 6 Arbeitstage 0.61-0.005~-0.013X Type

60.86 €

1 6 Arbeitstage 0.651-0.005~-0.013X Type

60.86 €

1 6 Arbeitstage 0.71.2-0.005~-0.013X Type

60.86 €

1 6 Arbeitstage 0.751.2-0.005~-0.013X Type

60.86 €

1 6 Arbeitstage 0.81.2-0.005~-0.013X Type

60.86 €

1 6 Arbeitstage 0.851.2-0.005~-0.013X Type

60.86 €

1 6 Arbeitstage 0.91.8-0.005~-0.013X Type

60.86 €

1 6 Arbeitstage 0.951.8-0.005~-0.013X Type

55.40 €

1 6 Arbeitstage 12-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 1.12-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 1.22-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 1.33-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 1.43-0.005~-0.013-

55.40 €

1 6 Arbeitstage 1.53-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 1.63-0.005~-0.013-

67.55 €

1 6 Arbeitstage 1.73-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 1.84-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 1.94-0.005~-0.013-

55.40 €

1 6 Arbeitstage 24-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 2.14-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 2.24-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 2.35-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 2.45-0.005~-0.013-

55.40 €

1 6 Arbeitstage 2.55-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 2.65-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 2.75-0.005~-0.013-

60.86 €

1 6 Arbeitstage 2.85-0.005~-0.013-

Loading...

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Bohren Tip angle (θ) 90 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N Verfügbar Tool Material Type Carbid
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN Overall Length L(mm) 38
shank d(mm) 3 Torsion(°) 25

Technischer Support