Langmesser-Vierkantfräser, 2-schneidig

Langmesser-Vierkantfräser, 2-schneidig
Abundant blade length variation that allows the optimal blade length to be selected. Ideal for resin modeling and non-ferrous component machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AEL-20100-5
AEL-20100-6
AEL-20100-7.5
AEL-20100-10
AEL-20100-12
AEL-20110-7.5
AEL-20110-10
AEL-20110-12
AEL-20110-15
AEL-20120-7.5
AEL-20120-10
AEL-20120-12
AEL-20120-15
AEL-20130-8
AEL-20130-10
AEL-20130-12
AEL-20130-15
AEL-20140-8.5
AEL-20140-10
AEL-20140-12
AEL-20140-15
AEL-20150-10
AEL-20150-15
AEL-20150-18
AEL-20150-20
AEL-20160-10
AEL-20160-15
AEL-20160-20
AEL-20170-10
AEL-20170-15
AEL-20170-20
AEL-20180-10
AEL-20180-15
AEL-20180-20
AEL-20190-10
AEL-20190-15
AEL-20190-20
AEL-20200-10
AEL-20200-12
AEL-20200-20
AEL-20200-25
AEL-20210-15
AEL-20210-20
AEL-20220-15
AEL-20220-20
AEL-20230-15
AEL-20230-20
AEL-20240-15
AEL-20240-20
AEL-20250-15
AEL-20250-20
AEL-20250-25
AEL-20260-15
AEL-20260-20
AEL-20260-25
AEL-20270-15
AEL-20270-20
AEL-20270-25
AEL-20280-15
AEL-20280-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter φD
(φ)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)

72.67 €

1 6 Arbeitstage 1540

68.75 €

1 6 Arbeitstage 1640

75.46 €

1 6 Arbeitstage 17.540

81.17 €

1 6 Arbeitstage 11040

92.87 €

1 6 Arbeitstage 11245

68.75 €

1 6 Arbeitstage 1.17.540

71.62 €

1 6 Arbeitstage 1.11040

78.73 €

1 6 Arbeitstage 1.11245

92.87 €

1 6 Arbeitstage 1.11550

68.75 €

1 6 Arbeitstage 1.27.540

78.31 €

1 6 Arbeitstage 1.21045

78.73 €

1 6 Arbeitstage 1.21245

92.87 €

1 6 Arbeitstage 1.21550

70.21 €

1 6 Arbeitstage 1.3840

71.62 €

1 10 Arbeitstage 1.31045

78.73 €

1 6 Arbeitstage 1.31245

92.87 €

1 6 Arbeitstage 1.31550

71.62 €

1 6 Arbeitstage 1.48.540

78.73 €

1 6 Arbeitstage 1.41045

82.98 €

1 6 Arbeitstage 1.41245

92.87 €

1 6 Arbeitstage 1.41550

81.17 €

1 6 Arbeitstage 1.51040

92.47 €

1 6 Arbeitstage 1.51545

97.12 €

1 6 Arbeitstage 1.51855

99.98 €

1 6 Arbeitstage 1.52055

74.48 €

1 6 Arbeitstage 1.61040

85.42 €

1 6 Arbeitstage 1.61545

92.87 €

1 6 Arbeitstage 1.62055

74.48 €

1 6 Arbeitstage 1.71040

78.73 €

1 6 Arbeitstage 1.71545

92.87 €

1 6 Arbeitstage 1.72055

74.48 €

1 6 Arbeitstage 1.81040

81.50 €

1 6 Arbeitstage 1.81545

92.87 €

1 10 Arbeitstage 1.82055

74.48 €

1 6 Arbeitstage 1.91040

81.50 €

1 6 Arbeitstage 1.91545

92.87 €

1 6 Arbeitstage 1.92055

71.20 €

1 6 Arbeitstage 21040

71.20 €

1 6 Arbeitstage 21240

89.68 €

1 6 Arbeitstage 22055

112.73 €

1 6 Arbeitstage 22560

73.00 €

1 6 Arbeitstage 2.11545

92.47 €

1 6 Arbeitstage 2.12055

73.00 €

1 6 Arbeitstage 2.21545

92.47 €

1 6 Arbeitstage 2.22055

73.00 €

1 6 Arbeitstage 2.31545

92.87 €

1 6 Arbeitstage 2.32055

73.00 €

1 6 Arbeitstage 2.41545

92.87 €

1 6 Arbeitstage 2.42055

68.75 €

1 6 Arbeitstage 2.51550

92.47 €

1 6 Arbeitstage 2.52055

99.58 €

1 6 Arbeitstage 2.52560

73.00 €

1 6 Arbeitstage 2.61550

82.98 €

1 6 Arbeitstage 2.62055

92.87 €

1 6 Arbeitstage 2.62560

73.00 €

1 6 Arbeitstage 2.71550

82.98 €

1 6 Arbeitstage 2.72055

92.87 €

1 6 Arbeitstage 2.72560

73.00 €

1 6 Arbeitstage 2.81550

82.98 €

1 6 Arbeitstage 2.82055

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung shank diameter d(mm) 4 Machining Application Fläche / Seite
Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle Details(°) 30 O.D. Tolerance(mm) +0/-0.03

Technischer Support