• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifpapier-Scheibe HN mit hoher Teilung【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNAD-80
HNAD-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

50.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 80

48.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifpapier Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Non-metal Outer diameter Dimensions(mm) 125
Inner Diameter Dimension(mm) - Abrasive grain Alundum With/without Hole None
Connection type Magic With or without pattern coating Available Packaging Quantity(Sheets) 50
Application (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles Base Materials - Pattern image -

Technischer Support