• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Präzisionsschraubstock DN80-1 / 80-2

Edelstahl-Präzisionsschraubstock DN80-1 / 80-2

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: DN80-1

Marke: JAPAN AUTOMATIC MACHINE

Preis: 1,632.05

Lieferzeit: 12 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DN80-1

Teilenummer
DN80-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,632.05 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 170 B(mm) 70 C(mm) 62
D(mm) 30 E(mm) 32 F(mm) 40
G(MAX)(mm) 80 H(mm) 48 I M6
J(W×D)(mm) 7×6 K(mm) 8 L(mm) 145
M(mm) 6(90°) Mass(kg) 4.2 Material Special Stainless Steel
Quenching Hardness HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Präzisionsschraubstock DN80-1 / 80-2, die Teilenummer ist DN80-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DN80-1.

Technischer Support