Hersteller-Teilenummer: BT50-HA1022-M-OHC
Marke: KATO MFG
Preis: 392.43 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BT50-HA1022-M-OHC
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Spindle types | BT50 |
---|---|---|---|---|---|
Holder Length L(mm) | 165 | C1(mm) | 50 | Capacity Range | M8~M27 |
Mass(g) | 4100 | Features | HA-M Type supporting center coolant-through. Specifications and characteristics accord with HA-M Type. Special flange-through oil hole type (-OHF) can be specially made to order. Unlike spring collet, tap attachment and detachment can be performed in single action. No tool length re-measurement after tap replacement necessary. Uses TC-MO Type with 2 MPa supply pump pressure as standard. Use of TC-MO-SB Type supports maximum supply pump pressure of 5 MPa. Can support mist specification. | L1(mm) | 100.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für SA-Serie HA-M-OHC Gewindeschneider, die Teilenummer ist BT50-HA1022-M-OHC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT50-HA1022-M-OHC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften