Walzmaschine mit RST Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RST1-021
RST1-321
RST2-021
RST2-321
RST3-021
RST3-022
RST3-321
RST3-322
RST4-021
RST4-022
RST4-321
RST4-322
RST5-021
RST5-022
RST5-321
RST5-322
RST6-021
RST6-321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
Deflection of Center (Max.) Carbide Diameter

430.02 €

1 12 Arbeitstage -39145733515107TIR0.0056

478.41 €

1 12 Arbeitstage With Seal39145733515107TIR0.0056

430.02 €

1 12 Arbeitstage -462070.55.53621127.5TIR0.0058

478.41 €

1 12 Arbeitstage With Seal462070.55.53621127.5TIR0.0058

460.05 €

1 12 Arbeitstage -55228764323153TIR0.00510

473.11 €

1 12 Arbeitstage For Profiling55228764337167TIR0.00510

534.58 €

1 12 Arbeitstage With Seal55228764323153TIR0.00510

547.65 €

1 12 Arbeitstage For Profiling, Includes Seal55228764337167TIR0.00510

543.76 €

1 12 Arbeitstage -62261106.84628184TIR0.00514

562.01 €

1 12 Arbeitstage For Profiling62261106.84642198TIR0.00514

620.88 €

1 12 Arbeitstage With Seal62261106.84628184TIR0.00514

637.85 €

1 12 Arbeitstage For Profiling, Includes Seal62261106.84642198TIR0.00514

815.53 €

1 12 Arbeitstage -79351397.35841238TIR0.00518

914.91 €

1 12 Arbeitstage For Profiling79351397.35855252TIR0.00518

909.72 €

1 12 Arbeitstage With Seal79351397.35841238TIR0.00518

1,011.58 €

1 12 Arbeitstage For Profiling, Includes Seal79351397.35855252TIR0.00518

2,152.66 €

1 12 Arbeitstage -11655195118159335TIR0.00730

2,268.99 €

1 12 Arbeitstage With Seal11655195118159335TIR0.00730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1(mm) - e(mm) - Features External appearance, shape, and structure are the same as those of the RST type. However, the carbide alloy chip is brazed to the tip of the center. With a carbide alloy chip at the tip, demonstrates excellent wear-resistance and abrasion-resistance.

Technischer Support