Hersteller-Teilenummer: 1P-CO-ST-M4-0.7
Marke: ISHIHASHI
Preis: 28.98 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1P-CO-ST-M4-0.7
Screw Types | Meter | Nominal | M4 | Pitch(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS-Stahl | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Coating Y/N | Verfügbar |
Surface Treatment | TiN | Overall Length (L)(mm) | 52 | Sales Operation | Includes Blister Pack |
Thread Length(mm) | 13 | Pilot Hole Dia.(mm) | 3.3 | Shank square part(mm) | 4.0 |
Shank diameter(mm) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für HSS-E Spiralgewindebohrer, die Teilenummer ist 1P-CO-ST-M4-0.7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1P-CO-ST-M4-0.7.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften