Hersteller-Teilenummer: TH2TV8J1
Marke: SKC
Preis: 36.80 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TH2TV8J1
Screw size (Nominal) | TV8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 32 | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Ohne Beschichtung | Overall Length (L)(mm) | 70 |
Blade Length(mm) | 30 | Shank diameter(mm) | 6.2 | Lower hole diameter (calculated value)(mm) | 7.2 |
Square Long(mm) | 8 | Corner width(mm) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Reifenventilschraube, die Teilenummer ist TH2TV8J1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH2TV8J1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften