• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ölstein, rund【1-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OSAR100-6
OSAR100-9
OSAR100-13
OSAR100-16
OSAR100-19
OSAR100-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter D
(mm)

10.37 €

1 5 Arbeitstage 6

12.46 €

1 8 Arbeitstage 9

13.17 €

1 5 Arbeitstage 13

84.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 16

111.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 19

136.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Ölschleifstein Particle Size(#) 500 Overall Length L(mm) 100
Width W(mm) - Shape Round Thickness T(mm) -
Quantity/Pack(Book) 0

Technischer Support