Einwegspitze für C-Fräse-Boy

Einwegspitze für C-Fräse-Boy

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C1603B

Marke: BIG KAISER

Preis: 12.35

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C1603B

Teilenummer
C1603B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.35 €

10 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Tip angle (θ) 45 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium
Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
R Size (R)(mm) 0.4 Coating Carbide Features Ideal for chamfering work with a desktop drilling machine. Clean chamfering can be done by adopting a carbide slow way tip. Carbide guide prevents chattering mark.
Set content and accessories 1 case: 10 pcs Thickness(mm) 3.18 Inscribed Circle φD 9.525

Technischer Support