Teilenummer
|
---|
CKB1-C2232-45B-20 |
CKB3-C3242-45B-20 |
CKB3-C5262-45B-20 |
CKB4-C4252-45B-20 |
CKB5-C5262-45B-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φd | φD1 | Compatible shank CK NO. | CK No. | Number of flutes | Chamfer diameter (ø Cmin) | Chamfer diameter (ø Cmax) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32.7 | 19 | CK1 | - | 4 | 22 | 32 | ||
251.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42.7 | 31 | CK3 | ̶ | 4 | 32 | 42 | ||
339.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62.7 | 31 | CK3 | - | 6 | 52 | 62 | ||
315.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52.7 | 39 | CK4 | - | 6 | 42 | 52 | ||
339.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62.7 | 51 | CK5 | - | 6 | 52 | 62 |
Loading...
L | 20 | Features | Modular type with a long shank which allows flexible top and bottom surface chamfering in deep holes. | Application | Chamfering the surface or reverse-side of a deep groove or step, chamfering the surface or reverse-side of a deep hole |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Wrench, Screw | Face Milling | ○ | Hmin1 | 0.3 |
Hmin2 | 12.4 | Tip type or model | CM10… |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
φd
φD1
Compatible shank CK NO.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften