Einwegspitze für C-Seitenschneider Mini

Einwegspitze für C-Seitenschneider Mini
Throw-away insert for "C-Cutter Mini" high performance chamfering cutters that achieve ultra-high feed rates and a compact size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CM0402-ACP300
CM0502-ACP200
CM0502SE-ACP300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Details Type φd Tip Material Tip Clamp Screw Set Type

14.64 €

10 11 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○]Regular3.97ACP300S2SS-T6

14.64 €

10 5 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○]Regular5ACP200S2TS-T6

14.64 €

10 5 Arbeitstage Stahl allgemein[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○]Sharp edged tip5ACP300S2TS-T6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen / Anfasen/horizontal Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
R Size (R)(mm) 0.2 Coating PVD Coating Anti-seize compound model BN-5

Technischer Support