PJC gerade Klemmhülse

PJC gerade Klemmhülse
A jet-through type straight collet

[Features]
· For jet through use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PJC16-6
PJC16-8
PJC16-10
PJC16-12
PJC20-4
PJC20-6
PJC20-8
PJC20-10
PJC20-12
PJC20-14
PJC20-16
PJC25-6
PJC25-8
PJC25-10
PJC25-12
PJC25-16
PJC25-20
PJC32-6
PJC32-8
PJC32-10
PJC32-12
PJC32-14
PJC32-16
PJC32-20
PJC32-25
PJC42-16
PJC42-20
PJC42-25
PJC42-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
L
(mm)
φd
(mm)
Collet Inner Diameter
(mm)
Collet Outer Diameter
(mm)
A
(mm)

89.92 €

1 5 Arbeitstage 654236166.0

89.92 €

1 5 Arbeitstage 854238166.3

89.92 €

1 5 Arbeitstage 10542310166.3

89.92 €

1 5 Arbeitstage 12542312166.3

104.00 €

1 5 Arbeitstage 461274205.2

89.92 €

1 5 Arbeitstage 661276205.2

89.92 €

1 5 Arbeitstage 861278205.7

89.92 €

1 5 Arbeitstage 10612710205.7

89.92 €

1 5 Arbeitstage 12612712206.4

89.92 €

1 5 Arbeitstage 14612714207.3

89.92 €

1 5 Arbeitstage 16612716207.3

104.00 €

1 5 Arbeitstage 66832.56255.0

104.00 €

1 5 Arbeitstage 86832.58255.0

104.00 €

1 5 Arbeitstage 106832.510255.0

104.00 €

1 5 Arbeitstage 126832.512255.0

104.00 €

1 5 Arbeitstage 166832.516255.4

104.00 €

1 5 Arbeitstage 206832.520256.5

119.17 €

1 5 Arbeitstage 674396325.0

119.17 €

1 5 Arbeitstage 874398325.0

119.17 €

1 5 Arbeitstage 10743910325.0

119.17 €

1 5 Arbeitstage 12743912325.0

119.17 €

1 5 Arbeitstage 14743914325.0

119.17 €

1 5 Arbeitstage 16743916325.0

119.17 €

1 5 Arbeitstage 20743920325.0

119.17 €

1 5 Arbeitstage 25743925325.4

138.67 €

1 5 Arbeitstage 168350.516425.0

138.67 €

1 5 Arbeitstage 208350.520425.0

138.67 €

1 5 Arbeitstage 258350.525425.0

138.67 €

1 5 Arbeitstage 328350.532425.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Coolant System Lücke Features Use the product with oil supplied to the edge surface.

Technischer Support