TW Bohrkopf (für Finishing / Rundbohrertyp)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TWN25-40CKB2
TWN32-51CKB3
TWN98-153CKB6
TWN98-153CKB7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter L
(mm)
Machining Diameter φD
(mm)
Compatible shank CK NO. Mass
(g)
Compatible Cartridge Compatible Clamp Bolt Set (for spare) Compatible Washer Set (spare)

426.83 €

1 5 Arbeitstage 2535.525~33/32~40CK2110/120TW2533A/TW3240ATW25SSTW25BS

458.25 €

1 5 Arbeitstage 324032~42/41~51CK3200/220TW3242A/TW4151ATW32SSTW32BS

716.08 €

1 5 Arbeitstage 987198~126/125~153CK62300/2500TW98126A/TW125153ATW98SSTW98BS

923.00 €

1 5 Arbeitstage 988798~126/125~153CK73600/3800TW98126A/TW125153ATW98SSTW98BS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Innen-Ø Lubrication Hole Y/N Verfügbar Description Clamp bolt and washer are included.

Technischer Support