• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Accu Center (Hochpräzision-Zentrierstange)

Accu Center (Hochpräzision-Zentrierstange)
[Features]
· High-precision positioning done with a simple mechanical design. Measurements can be completed by simply attaching a probe to the end face of the workpiece.
· Repeatability within 3 μ (vertical type).
· A hard chrome plating of excellent durability has been adopted for the probe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACCU-C10
ACCU-C104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)

72.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

78.5

82.33 €

1 4 Arbeitstage 86.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte Features High-precision positioning done with a simple mechanical design. Measurements can be completed by simply attaching a probe to the end face of the workpiece. Repeatability having precision within 3 μ (vertical type). Hard chrome plating with excellent endurance is used in probes.

Technischer Support