Gewindeklemmhülse (für neues Baby Spannfutter)

Gewindeklemmhülse (für neues Baby Spannfutter)
[Features]
· New Baby system with abundant main bodies can be used as a tapper with a floating mechanism.
· When an ultra-short or long tap is needed, the standard product provides quick support.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NBC10-M2
NBC10-M3
NBC10-M4
NBC10-M5
NBC10-M6
NBC13-M3
NBC13-M4
NBC13-M5
NBC13-M6
NBC13-M8
NBC13-M10
NBC16-M3
NBC16-M4
NBC16-M5
NBC16-M6
NBC16-M8
NBC16-M10
NBC16-M12
NBC20-M3
NBC20-M4
NBC20-M5
NBC20-M6
NBC20-M8
NBC20-M10
NBC20-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
φd
(mm)
W
(mm)
Conforming main body Tapping Ability: d-meters Compatible Main Body Size
(mm)
T
(mm)

97.84 €

1 9 Arbeitstage 15.532.6NBS10M2107

97.84 €

1 9 Arbeitstage 24.54-NBS10M3107

97.84 €

1 9 Arbeitstage 24.55-NBS10M4107

97.84 €

1 9 Arbeitstage 24.55.5-NBS10M5107

97.84 €

1 9 Arbeitstage 24.56-NBS10M6107

102.09 €

1 9 Arbeitstage 1643.3NBS13M3137

102.09 €

1 9 Arbeitstage 26.55-NBS13M4137

102.09 €

1 9 Arbeitstage 26.55.5-NBS13M5137

102.09 €

1 9 Arbeitstage 26.56-NBS13M6137

109.12 €

1 7 Arbeitstage 26.56.2-NBS13M8137

102.09 €

1 5 Arbeitstage 26.57-NBS13M10137

109.18 €

1 9 Arbeitstage 16.543.3NBS16M3168

109.18 €

1 9 Arbeitstage 19.554NBS16M4168

109.18 €

1 9 Arbeitstage 295.5-NBS16M5168

109.18 €

1 9 Arbeitstage 296-NBS16M6168

109.18 €

1 9 Arbeitstage 296.2-NBS16M8168

109.18 €

1 9 Arbeitstage 297-NBS16M10168

109.18 €

1 9 Arbeitstage 298.5-NBS16M12168

116.26 €

1 9 Arbeitstage 16.543.3NBS20M32010

116.26 €

1 9 Arbeitstage 19.554NBS20M42010

116.26 €

1 9 Arbeitstage 345.5-NBS20M52010

116.26 €

1 9 Arbeitstage 346-NBS20M62010

116.26 €

1 9 Arbeitstage 346.2-NBS20M82010

116.26 €

1 9 Arbeitstage 347-NBS20M102010

116.26 €

1 9 Arbeitstage 348.5-NBS20M122010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Tool Type Hahn Features You can use the New Baby system, which has abundant main units, as a tapper with a floating structure. If a super short or long tapper is needed, you can immediately address it using the standard products.

Technischer Support