• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tooling Mate

Tooling Mate
[Merkmale]
Es handelt sich um einen Werkzeughalter, der mit 1 Adapter geliefert wird.
[Merkmale]
Ideal für das Anbringen und Entfernen von Zugbolzen und Schneidwerkzeugen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMS40-30
TMS40-32R
TMS40-40
TMS40-63R
TMS50-40
TMS50-50
TMS50-100R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
W
(mm)
Taper φd
(mm)
□P
(mm)
φM
(mm)
Adapter Model H
(mm)
φC
(mm)

306.58 €

1 5 Arbeitstage 1103060907 (for M6)TMA40-3015076

559.00 €

1 5 Arbeitstage 110--907 (for M6)TMA40-32R16576

306.58 €

1 5 Arbeitstage 1104060907 (for M6)TMA40-4015076

575.25 €

1 5 Arbeitstage 110--907 (for M6)TMA40-63R17287

366.17 €

1 5 Arbeitstage 16040881309 (for M8)TMA50-40190105

366.17 €

1 5 Arbeitstage 16050881309 (for M8)TMA50-50190105

784.33 €

1 5 Arbeitstage 160--1309 (for M8)TMA50-100R219124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support