• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Neues Baby-Spannfutter (Standard)

Neues Baby-Spannfutter (Standard)
[Features]
· Ideal as a basic holder for lathe drilling and tapping, small-diameter tool bits with round shank, and reaming

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL16-NBS6-40
SL16-NBS6-80
SL16-NBS8-40
SL16-NBS8-80
SL16-NBS10-40
SL16-NBS10-80
SL20-NBS6-40
SL20-NBS6-80
SL20-NBS8-40
SL20-NBS8-80
SL20-NBS10-40
SL20-NBS10-80
SL20-NBS13-40
SL20-NBS13-80
SL25-NBS6-80
SL25-NBS6-120
SL25-NBS8-80
SL25-NBS8-120
SL25-NBS10-80
SL25-NBS10-120
SL25-NBS13-80
SL25-NBS13-120
SL25-NBS16-80
SL25-NBS16-120
SL32-NBS13-100
SL32-NBS13-150
SL32-NBS16-100
SL32-NBS16-150
SL32-NBS20-100
SL32-NBS20-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd φD1 φD2 L L1 Grip Range
(φD)
Blade adjustment amount H ΦD3

117.00 €

1 5 Arbeitstage 0.25 to 616204015Φ2.5~Φ2020–40-

123.50 €

1 5 Arbeitstage 0.25 to 616208015Φ2.5~Φ2020–40-

125.67 €

1 5 Arbeitstage 0.5~816254016.5Φ2.5~Φ2023~42-

131.08 €

1 5 Arbeitstage 0.5~816258016.5Φ2.5~Φ2023~42-

134.33 €

1 5 Arbeitstage 1.5 to 1016304037Φ2.5~Φ2035~4521

138.67 €

1 5 Arbeitstage 1.5 to 1016308037Φ2.5~Φ2035~4521

123.50 €

1 5 Arbeitstage 0.25 to 6202040150.25~2020–40-

128.92 €

1 5 Arbeitstage 0.25 to 6202080150.25~2020–40-

131.08 €

1 5 Arbeitstage 0.5~820254016.50.25~2023~42-

137.58 €

1 5 Arbeitstage 0.5~820258016.50.25~2023~42-

138.67 €

1 5 Arbeitstage 1.5 to 10203040180.25~2035~4521

145.17 €

1 5 Arbeitstage 1.5 to 10203080180.25~2035~4521

145.17 €

1 5 Arbeitstage 2.5~13203540430.25~2041~6026

151.67 €

1 5 Arbeitstage 2.5~13203580430.25~2041~6026

135.42 €

1 5 Arbeitstage 0.25 to 6252080150.25~2020–40-

166.83 €

1 5 Arbeitstage 0.25 to 62520120150.25~2020–40-

143.00 €

1 5 Arbeitstage 0.5~825258016.50.25~2023~42-

174.42 €

1 5 Arbeitstage 0.5~8252512016.50.25~2023~42-

150.58 €

1 5 Arbeitstage 1.5 to 10253080180.25~2035~45-

182.00 €

1 5 Arbeitstage 1.5 to 102530120180.25~2035~45-

158.17 €

1 5 Arbeitstage 2.5~1325358021.50.25~2041~6026

188.50 €

1 5 Arbeitstage 2.5~13253512021.50.25~2041~6026

192.83 €

1 5 Arbeitstage 2.5 to 16254280480.25~2045–6532

225.33 €

1 5 Arbeitstage 2.5 to 162542120480.25~2045–6532

174.42 €

1 5 Arbeitstage 2.5~13323510021.50.25~2041~60-

205.83 €

1 5 Arbeitstage 2.5~13323515021.50.25~2041~60-

213.42 €

1 5 Arbeitstage 2.5 to 16324210021.50.25~2045–65-

264.33 €

1 5 Arbeitstage 2.5 to 16324215021.50.25~2045–65-

266.50 €

1 5 Arbeitstage 2.5~20324610021.50.25~2048~6536

329.33 €

1 5 Arbeitstage 2.5~20324615021.50.25~2048~6536

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features Ideal as a basic holder for lathe drilling and tapping, small-diameter tool bit with round shank, and reaming.

Technischer Support