Planfräsdorn Ausführung H

Planfräsdorn Ausführung H
[Features]
· A face mill arbor for cutters that support through-tool cooling, reliably supplying coolant and air to the cutting edge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBT30-FMH16-37-35
BBT30-FMH22-47-45
BBT30-FMH27-60-45
BBT40-FMH16-37-40
BBT40-FMH22-47-45
BBT40-FMH22-47-60
BBT40-FMH22-47-90
BBT40-FMH22-47-150
BBT40-FMH22-60-45
BBT40-FMH22-60-60
BBT40-FMH22-60-90
BBT40-FMH27-60-45
BBT40-FMH27-60-60
BBT40-FMH27-60-90
BBT40-FMH32-96-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
φD1
(mm)
L1
(mm)
φd
(mm)
Shank Diameter / Shank No. Mass
(g)
Big Plus BT NO. G Small flange diameter c
(mm)
Drive Key L2
(mm)
Drive Key W
(mm)

157.08 €

1 5 Arbeitstage BT3035371616BBT3550BBT30M 82858

157.08 €

1 5 Arbeitstage BT3045471822BBT3770BBT30M1038510

165.75 €

1 5 Arbeitstage BT3045602027BBT3940BBT30M1246612

157.08 €

1 5 Arbeitstage BT4040371616BBT41100BBT40M 82858

157.08 €

1 5 Arbeitstage BT4045471822BBT41300BBT40M1038510

157.08 €

1 5 Arbeitstage BT4060471822BBT41500BBT40M1036510

173.33 €

1 5 Arbeitstage BT4090471822BBT41900BBT40M1036510

204.75 €

1 5 Arbeitstage BT40150471822BBT42700BBT40M1036510

157.08 €

1 5 Arbeitstage BT4045601822BBT41500BBT40M1049510

157.08 €

1 5 Arbeitstage BT4060601822BBT41800BBT40M1049510

173.33 €

1 5 Arbeitstage BT4090601822BBT42500BBT40M1049510

165.75 €

1 5 Arbeitstage BT4045602027BBT41500BBT40M1246612

165.75 €

1 5 Arbeitstage BT4060602027BBT41800BBT40M1246612

173.33 €

1 5 Arbeitstage BT4090602027BBT42500BBT40M1246612

243.75 €

1 5 Arbeitstage BT4060962232BBT42400BBT40M1658714

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine Tool Type Walzenstirnfräser
Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Features A face mill arbor for cutters that support through-tool, reliably supplying coolant air to the cutting edge. Application BIG-PLUS (BBT Shank) tools can be used on both BIG-PLUS spindles and conventional BT spindles.

Technischer Support