• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Point Master Ersatzstift

Point Master Ersatzstift
[Features]
· Point Master replaceable stylus.
· Stylus portion can be detached and an M3 screw-in type is used, meaning that the stylus can be replaced based on the workpiece shape should the stylus suffer damage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST28-1P
ST28-2P
ST28-3P
ST28-4P
ST28-4R
ST38-6-6
ST38-6P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Stylus Tip Mass
(g)
Corresponds To

167.92 €

1 5 Arbeitstage 1282Carbide2PMG・PMC・PMP・PMPC

167.92 €

1 5 Arbeitstage 2288Carbide2PMG・PMC・PMP・PMPC

167.92 €

1 5 Arbeitstage 328-Carbide2.5PMG・PMC・PMP・PMPC

167.92 €

1 5 Arbeitstage 428-Carbide2.9PMG・PMC・PMP・PMPC

224.25 €

1 5 Arbeitstage 428-Ruby2.6PMP・PMPC

89.08 €

1 7 Arbeitstage 6386Steel (SUS)4.8PMG□□S・PMC□□S

111.58 €

1 5 Arbeitstage 638-Steel (SUS)4.8PMG・PMC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte Features So that the Stylus portion can be detached, an M3 screw-in type is used, meaning that the stylus can be replaced based on the workpiece shape should the stylus suffer damage.

Technischer Support