Hersteller-Teilenummer: LVM-01
Marke: BIG KAISER
Preis: 1,292.42 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LVM-01
Product Category | Messgeräte | Set Content | Main body, Battery, Instruction manual, Warranty card, Inspection report, Dedicated aluminum case | Mass(g) | 985 |
---|---|---|---|---|---|
Features | 2 axis simultaneous detection level. Alerts to completion of leveling operation with an LED and buzzer. Adopts an optical level detection sensor. | Battery | Alkaline Battery LR03 (AAA Size ) x 4 | Minimum Read Value | 0.01mm/1m |
Auto Power Supply OFF | Power OFF 30 Minutes After Power ON | Operating Temperature Range | 0°C-40°C (20°C ±5°C recommended) | Battery life | 50 Hours Continuous Operation |
Dimensions(mm) | Ф109XH46 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften