LSU-Ultra-30-Schaftfräser, ultra langer Schaft, AH10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSU213180TLK
LSU214180TLK
LSU215180TLK
LSU216180TLK
LSU217210TLK
LSU218210TLK
LSU219210TLK
LSU220210TLK
LSU221220TLK
LSU222220TLK
LSU223220TLK
LSU224220TLK
LSU225270TLK
LSU226270TLK
LSU227270TLK
LSU228270TLK
LSU229280TLK
LSU230280TLK
LSU231280TLK
LSU232280TLK
LSU233280TLK
LSU234320TLK
LSU235320TLK
LSU236320TLK
LSU237320TLK
LSU238320TLK
LSU239320TLK
LSU240320TLK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck Shape

189.30 €

1 6 Arbeitstage 132016180120A

189.30 €

1 6 Arbeitstage 142016180120A

203.16 €

1 6 Arbeitstage 152016180120A

205.14 €

1 6 Arbeitstage 162016180120B

209.76 €

1 6 Arbeitstage 172020210150A

209.76 €

1 6 Arbeitstage 182020210150A

214.38 €

1 6 Arbeitstage 192020210150A

214.38 €

1 6 Arbeitstage 202020210150B

218.35 €

1 6 Arbeitstage 212025220150A

218.35 €

1 6 Arbeitstage 222025220150A

236.83 €

1 6 Arbeitstage 232025220150A

236.83 €

1 6 Arbeitstage 242025220150A

277.76 €

1 6 Arbeitstage 254025270200B

292.28 €

1 6 Arbeitstage 264032270200A

292.28 €

1 6 Arbeitstage 274032270200A

292.28 €

1 6 Arbeitstage 284032270200A

341.13 €

1 6 Arbeitstage 294032280200A

341.13 €

1 6 Arbeitstage 304032280200A

367.53 €

1 6 Arbeitstage 314032280200A

367.53 €

1 6 Arbeitstage 324032280200B

388.00 €

1 6 Arbeitstage 334032280200C

389.31 €

1 6 Arbeitstage 344042320200A

389.31 €

1 6 Arbeitstage 354042320200A

417.04 €

1 6 Arbeitstage 364042320200A

417.04 €

1 6 Arbeitstage 374042320200A

417.04 €

1 6 Arbeitstage 384042320200A

437.50 €

1 6 Arbeitstage 395042320200A

437.50 €

1 6 Arbeitstage 405042320200A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Land / Anti-Chipping C Face Attached
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Technischer Support