Langer SCT-S-Schnitt-Schaft-Fräser MX30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCT420060M
SCT425070M
SCT430080M
SCT435100M
SCT440120M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

486.34 €

1 6 Arbeitstage 206020150B

568.20 €

1 6 Arbeitstage 257025160B

683.06 €

1 6 Arbeitstage 308032180A

985.38 €

1 6 Arbeitstage 3510032200C

1,127.30 €

1 6 Arbeitstage 4012042220A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Number of flutes(sheet) 4 Type Schruppen
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Seite / Nut Blade tip shape Land / Anti-Chipping C Face Attached
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) Blade diameter tolerance(mm) +0.1~0

Technischer Support