Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Neck length (mm) | Blade diameter (mm) | Number of flutes (mm) | Blade Width (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Blade width tolerance (mm) | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | 8 | 0.8 | +0.3~+0.18 | -0.014~-0.028 | 10 | 49.8 | ||
112.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | 8 | 1 | +0.3~+0.18 | -0.014~-0.028 | 10 | 50 | ||
116.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10 | 8 | 3 | +0.3~+0.18 | -0.020~-0.038 | 10 | 52 | ||
119.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 8 | 3 | +0.3~+0.18 | -0.020~-0.038 | 10 | 52 | ||
125.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 15 | 10 | 3 | +0.3~+0.18 | -0.020~-0.038 | 12 | 57 | ||
129.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 16 | 10 | 2.5 | +0.3~+0.18 | -0.014~-0.028 | 12 | 56.5 | ||
129.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 16 | 10 | 3 | +0.3~+0.18 | -0.020~-0.038 | 12 | 57 | ||
131.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 16 | 10 | 3.5 | +0.3~+0.18 | -0.020~-0.038 | 12 | 57.5 | ||
130.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 18 | 12 | 2 | +0.3~+0.18 | -0.014~-0.028 | 12 | 56 | ||
131.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 18 | 12 | 2.5 | +0.3~+0.18 | -0.014~-0.028 | 12 | 56.5 | ||
131.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 18 | 12 | 3 | +0.3~+0.18 | -0.020~-0.038 | 12 | 57 | ||
152.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 20 | 12 | 2 | +0.35~+0.21 | -0.014~-0.028 | 12 | 61 | ||
155.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 20 | 12 | 2.5 | +0.35~+0.21 | -0.014~-0.028 | 12 | 61.5 | ||
155.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 20 | 12 | 3 | +0.35~+0.21 | -0.020~-0.038 | 12 | 62 | ||
164.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 25 | 14 | 2 | +0.35~+0.21 | -0.014~-0.028 | 16 | 61 | ||
170.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 25 | 14 | 2.5 | +0.35~+0.21 | -0.014~-0.028 | 16 | 61.5 | ||
170.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 25 | 14 | 3 | +0.35~+0.21 | -0.020~-0.038 | 16 | 62 | ||
195.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 30 | 14 | 1.5 | +0.35~+0.21 | -0.014~-0.028 | 20 | 65.6 | ||
201.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 30 | 14 | 2 | +0.35~+0.21 | -0.014~-0.028 | 20 | 66 | ||
205.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 30 | 14 | 2.5 | +0.35~+0.21 | -0.014~-0.028 | 20 | 66.5 | ||
205.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 30 | 14 | 3 | +0.35~+0.21 | -0.020~-0.038 | 20 | 67 | ||
227.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 40 | 16 | 2 | +0.43~+0.26 | -0.014~-0.028 | 20 | 71 | ||
238.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 40 | 16 | 2.5 | +0.43~+0.26 | -0.014~-0.028 | 20 | 71.5 | ||
238.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 40 | 16 | 3 | +0.43~+0.26 | -0.020~-0.038 | 20 | 72 | ||
285.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 50 | 18 | 2 | +0.43~+0.26 | -0.014~-0.028 | 25 | 81 | ||
294.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 50 | 18 | 2.5 | +0.43~+0.26 | -0.014~-0.028 | 25 | 81.5 | ||
301.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 50 | 18 | 3 | +0.43~+0.26 | -0.020~-0.038 | 25 | 82 | ||
347.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 60 | 18 | 2 | +0.50~+0.30 | -0.014~-0.028 | 25 | 91 | ||
372.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 60 | 18 | 2.5 | +0.50~+0.30 | -0.014~-0.028 | 25 | 91.5 | ||
372.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 60 | 18 | 3 | +0.50~+0.30 | -0.020~-0.038 | 25 | 92 |
Loading...
Material | Carbide Alloy, K Type | Material, Carbide (K Type) | G2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Neck length(mm)
Blade diameter(mm)
Number of flutes(mm)
Blade Width(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Blade width tolerance(mm)
Shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften