Teilenummer
|
---|
PCO50030-1K |
PCO50040-1K |
PCO50050-1K |
PCO50060-1K |
PCO50075-1K |
PCO50100-1K |
PCO75030-1K |
PCO75040-1K |
PCO75050-1K |
PCO75060-1K |
PCO75075-1K |
PCO75100-1K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (mm) | Blade length ℓ (mm) | Number of flutes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 30 | 6 | ||
338.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 40 | 6 | ||
363.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 50 | 6 | ||
430.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 60 | 6 | ||
516.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | 6 | ||
580.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 100 | 6 | ||
425.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 30 | 8 | ||
434.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 40 | 8 | ||
516.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 50 | 8 | ||
569.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 60 | 8 | ||
695.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 75 | 8 | ||
860.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 100 | 8 |
Loading...
Material | Carbide Alloy, K Type | Hole Diameter(mm) | φ 25.4 | O.D. Tolerance(mm) | +1.0~0 |
---|---|---|---|---|---|
Material, Carbide (K Type) | G2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter(mm)
Blade length ℓ(mm)
Number of flutes(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften