• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kenmaron Super【10 Stk. pro Packung】

Kenmaron Super

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KMRNSP-VF

Marke: SANKYO RIKAGAKU

Preis: 32.12

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KMRNSP-VF

Teilenummer
KMRNSP-VF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.12 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Nicht gewebter Stoff (Nylon) Usage Handpolitur Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid)
Particle Size(#) 400 Width(mm) 150 Length(mm) 230
Color Green Abrasive grain A Abrasive Grain Application (1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repair
Base Materials Nylon Packaging Quantity(Sheets) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Kenmaron Super, die Teilenummer ist KMRNSP-VF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KMRNSP-VF.

Technischer Support