Für Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL216-80
AL255-100
AL305-100
AL355-100
AL380-120
AL405-100
AL405-120
AL455-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Hardness
(HRA)
Hole Diameter
(mm)
JAN Code

102.93 €

1 8 Arbeitstage 2162.480-25.44949022002004

141.44 €

1 8 Arbeitstage 2552.6100-25.44949022002035

129.56 €

1 14 Arbeitstage 3052.81009425.44949022002059

155.87 €

1 7 Arbeitstage 355310093.5204949022002080

208.81 €

1 8 Arbeitstage 3803120-25.44949022002110

258.38 €

1 8 Arbeitstage 4053.2100-25.44949022002127

270.27 €

1 8 Arbeitstage 4053.2120-25.44949022002134

282.50 €

1 8 Arbeitstage 4553.2120-25.44949022002158

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Aluminium Blade type Center Staggered Teeth

Technischer Support