Volldiamant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OD-100
OD-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hardness
(HRA)

99.22 €

1 7 Arbeitstage 100-

99.39 €

1 7 Arbeitstage 12593.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chip Diamant Blade thickness(mm) 1.8 Number of flutes(P) 8
Hole Diameter(mm) 20

Technischer Support