• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spansäge für Gipsplatten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB-100
SB-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)

27.76 €

1 7 Arbeitstage 10030

30.13 €

1 7 Arbeitstage 12536

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chip Wolframcarbid Blade thickness(mm) 1 Hardness(HRA) 93.5
Hole Diameter(mm) 20 Application Gypsum board, decorated gypsum board, lath board, calcium silicate board, flexible board, acrylic, plastic, PVC, kitchen panel

Technischer Support