Teilenummer
|
---|
NO.2313 |
NO.2320 |
NO.2324 |
NO.2325 |
NO.2327 |
NO.H-190 |
NO.H-191 |
NO.H-192 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | 2.4 | 11 | ||
17.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Konusgewinde, ovale Spitze | 3 | 7 | ||
29.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | mit Zylinder | 6.4 | 13 | ||
29.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | 6.4 | 13 | ||
29.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze | 7 | 17 | ||
17.02 € | 3 | 7 Arbeitstage | mit Zylinder | 1.6 | 6 | ||
15.03 € | 3 | 7 Arbeitstage | mit Zylinder | 3 | 15 | ||
15.03 € | 3 | 7 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | 3 | 15 |
Loading...
Product Type | Shank diameter 3 mm | Shower Material | Vollständig aus Hartmetall | Specifications | Diamond Cut Eye |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 30000 | Tool Used | Electric drill |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften