Hersteller-Teilenummer: BCT-S9
Marke: EIGHT TOOL
Preis: 106.21 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BCT-S9
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 360-1463 | Features | Holder is compact with 2 layers. Upper part opens for easy placement and removal. Upper part and lower part can be used separately for easier transportation, by pulling out the connection pin. | Accessory | Holder |
Mass(g/Set) | 428 |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel (Schraubenfänger, Taper Head®, extra lang), die Teilenummer ist BCT-S9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BCT-S9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften