Hersteller-Teilenummer: 016-1510D
Marke: EIGHT TOOL
Preis: 44.52 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
016-1510D
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 401-2208 | Features | The ballpoint is machined into a spherical shape so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. | Accessory | Holder |
Mass(g/Set) | 369.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel, Kugelkopf (Halblang), die Teilenummer ist 016-1510D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 016-1510D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften