Hersteller-Teilenummer: TEL-S9ZD
Marke: EIGHT TOOL
Preis: 113.43 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TEL-S9ZD
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(Inch) | 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content | 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 | Set Content(piece) | 9 |
Trusco Code | 360-5485 | Features | Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°). The door holder can be easily attached/detached from the door without resistance from the wrench and holder. After use, the wrench can be returned to its original position just by closing the door. | Accessory | Holder |
Mass(g/Set) | 430 |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel (Taper Head®, extra lang, 9 Stück pro Satz, Zoll), die Teilenummer ist TEL-S9ZD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEL-S9ZD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften