Teilenummer
|
---|
RS-7 |
RS-9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Set Content | Set Content (piece) | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 6 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | 7 | 401-2593 | 76.5 | ||
41.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 ~ 10 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 9 | 401-2615 | 249.0 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Single Product/Set Classification | Produktsatz |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Plastic Holder Type | Features | It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. | Accessory | Holder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Set Content
Set Content(piece)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften