T-förmiger Innensechskantschlüssel (Schraubenfänger / Eisengriff / lange Ausführung)

T-förmiger Innensechskantschlüssel (Schraubenfänger / Eisengriff / lange Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BCTT500-8

Marke: EIGHT TOOL

Preis: 76.31

Lieferzeit: Versand am selben Tag

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BCTT500-8

Teilenummer
BCTT500-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ausführung T Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 8
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall length (L dimension)(mm) 500 Overall Width(mm) 180
Trusco Code 396-5431 Mass(g) 765.5 Features The total length of the underneck part is as long as 500 mm, and it demonstrates its capability while tightening screws at deep positions. Since the ring embedded in the tip of the taper head securely holds the cap of the bolt, it can be inserted into the desired screw hole by using just one hand, and it demonstrates its capability during bolt replacement in deep places or slots.

Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Innensechskantschlüssel (Schraubenfänger / Eisengriff / lange Ausführung), die Teilenummer ist BCTT500-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BCTT500-8.

Technischer Support