Hersteller-Teilenummer: DS-6
Marke: EIGHT TOOL
Preis: 38.09 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DS-6
Tip standards | Sechskant | Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Grip Type | Kunststoff | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 2 / 1.5 / 1.27 / 0.89 / 0.71 / 1.59 | Set Content(mm) | 0.71、0.89、1.27、1.5、1.59、2 |
Set Contents (Items) | 6 | Trusco Code | 360-2907 | Features | Because the shaft is long, it is great for use in deep areas. Handle employs a high-quality acetate resin which feels good to the touch and is shock resistant. It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards. |
Mass(g/Set) | 85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Schraubendreher für Profis, die Teilenummer ist DS-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften