Hersteller-Teilenummer: 22085
Marke: OSBORN
Preis: 122.53 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22085
Product Type | Radbürste | Brush Long(mm) | 22 | Outer Diameter(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter(mm) | 0.3 | Trim length(mm) | 37 | Mounting Adapter | 1A |
Internal Diameter(inch) | 2" | Max. Rotational Speed(rpm) | 4500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften