• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleit-Auszieher, Ausführung mit schmalem Hakenende

Gleit-Auszieher, Ausführung mit schmalem Hakenende
The thin claws require less claw grip space and are effective in places where the conventional type could not be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GS90T
GS120T
GS160T
GS200T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Claw Tip Thickness
(mm)
Male Thread O.D.
(mm)

99.52 €

1 5 Arbeitstage Outside: 20-90/Inside: 80-1401032011002.714

85.24 €

1 5 Arbeitstage Outside: 25-120/Inside: 80-1801032013002.714

132.03 €

1 5 Arbeitstage Outside: 30-160/Inside: 110-2201603529003.518

242.34 €

1 5 Arbeitstage Outside: 30-200/Inside: 110-2601603532003.518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zahnradabzieher Main Body, Related Products Grundkörper

Technischer Support