Hersteller-Teilenummer: G100S
Marke: SUPER TOOL
Preis: 47.24 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G100S
Product Type | Zahnradabzieher | Applicable Pulley(mm) | 50~100 | Claw Reach Length(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body, Related Products | Grundkörper | Fracture Load(kN) | 40 | Mass(g) | 850 |
Claw Tip Thickness(mm) | 4.1 | Male Thread O.D.(mm) | 14 | Supplement | A GL long claw can be mounted, which widens the usage range. |
Sie befinden sich auf der Seite für Auszieher, G-Auto-Greif-Ausführung, die Teilenummer ist G100S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G100S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften