Extrem weiter Gleit-Auszieher

Extrem weiter Gleit-Auszieher
[Features]
· The H dimension is the dimension with the male thread maximally pulled up.
· Ideal for pulling out crank pulleys from cars, etc.
· The claw is a slide style device, and a cap bolt makes for ideal placement fixing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ABW200

Teilenummer
ABW200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

169.17 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zahnradabzieher Claw Reach Length(mm) 50 Main Body, Related Products Grundkörper
Fracture Load(kN) 30 Mass(g) 1500 Claw Tip Thickness(mm) 4
Male Thread O.D.(mm) 14 Features The claw is a slide style device, and a cap bolt makes for ideal placement fixing.

Sie befinden sich auf der Seite für Extrem weiter Gleit-Auszieher, die Teilenummer ist ABW200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABW200.

Technischer Support