Hersteller-Teilenummer: 91
Marke: TOHNICHI MFG
Preis: 15.24 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Tip Type | Boxausführung | shank diameter(mm) | 6.3 | Single Product Set Product | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Tip two-sided width size (mm) | 5.5 | Whether there is a double-end function | N/A | Shaft diameter type | Regular Type |
Trusco Code | 305-4713 | Name | Box Bit B-5.5○5.5 | Compatible Model | RTD Type, RNT Type, FTD Type (Excluding Powerful Type) |
Sie befinden sich auf der Seite für Ersatz-Bit, die Teilenummer ist 91.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 91.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften